IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPB6 18X150 F3,3
Rigon
Plastic
Italian plastic sets
Plastic bushes
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/a2/a6_sg/rpb6.prj},{NB=RPB6 18X150 F3,3},{IDNR=},{SIG=RPB6},{COD=RPB6 18X150 F3,3},{D1=18},{D3=28},{K=20},{D2=3.3},{D2X=3,3},{L=150},{LX=50,65,75,85,95,105,115,125,135,150},{MAT=Acciaio UNI 38 Nc D4},{TR=Tempera},{FIN=Finemente rettificata},{LT=150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RPB6 - Sprue bushings
Bill of material
RPB6 18X150 F3,3
SIG
Designation
RPB6
COD
Code
RPB6 18X150 F3,3
RPB6 18X150 F3,3
D1
18
18
mm
D3
28
mm
K
20
mm
D2
3.3
3.3
mm
D2X
3,3
3,3
L
150
150
mm
MAT
Material
Steel UNI 38 Nc D4
TR
Thermic treatment
Hardened
FIN
Surface finishing
Finely grounded
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D