IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPC2 25X34X066X260
Rigon
Plastic
Italian plastic sets
Plastic pillars
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/a2/a9_sg/rpc2.prj},{NB=RPC2 25X34X066X260},{COD=RPC2 25X34X066X260},{D1=25},{D2=34},{K=7},{L1=66},{VER=2},{L=260},{M=6.000},{L50=0.000},{L60=0.000},{L70=0.000},{L80=0.000},{L90=0.000},{L100=0.000},{L120=23.000},{L140=20.000},{L160=22.000},{L180=24.000},{L200=28.000},{L220=26.000},{L240=30.000},{L260=30.000},{L280=30.000},{L300=0.000},{L340=0.000},{NR=2.500},{R=1.025},{OR1=2.500},{LL90=0.000},{LL100=0.000},{LL120=0.000},{LL140=20.000},{LL160=23.000},{LL180=25.000},{LL200=27.000},{LL220=30.000},{LL240=33.000},{LL260=27.000},{LL280=22.000},{LL300=0.000},{LL340=0.000},{IDNR=},{SIG=RPC2},{D2A=34,36},{MAT=Acciaio 16Cr Ni 4 UNI 7846},{HD=61-63 HRC},{RES=110-130 kg/mm²},{TR=Cementazione e tempera}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 557
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RPC2 - Shouldered guide pillar
Bill of material
RPC2 25X34X066X260
SIG
Designation
RPC2
COD
Code
RPC2 25X34X066X260
RPC2 25X34X066X260
D1
25
25
mm
D2
34
34
mm
D3
38
38
mm
K
7
7
mm
L1
66
66
mm
L
260
260
mm
MAT
Material
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
HD
Hardness
61-63 HRC
RES
Core resistance
110-130 kg/mm²
TR
Thermic treatment
Hardening and tempering
FIN
Surface finishing
Finely grounded
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D