IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTBR.sfere.30 Ø 2535
Rigon
Plastic
Ball guide
T3
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/a4/t3/rtbr_30.prj},{NB=RTBR.sfere.30 FI 2535},{SIG=RTBR},{COD=RTBR.SFERE 302535},{D1=25},{L=35},{D2=40},{K=23},{J=1.8},{SF=3},{NP=8},{ME=Acciaio speciale temprato 62.64 HRC},{MI=Gabbia in ottone}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RTBR. sphere. 30 - Bushings with recirculating balls
Bill of material
RTBR.sfere.30 Ø 2535
SIG
Designation
RTBR
COD
Code
RTBR.SFERE 302535
RTBR.SFERE 302535
D1
25
25
mm
L
35
35
mm
D2
40
40
mm
K
23
23
mm
J
1.8
1.8
mm
SF
Ø sfere
3
3
mm
NP
Number of grooves
8
8
ME
External material
Hardened special steel 62.64 HRC
MI
Internal material
Brass ball cage
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D