Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 517
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RPA11 - Plasma nitrided and oxidated ejector pins DIN 1530 Forma A
Bill of material
RPA11 06,5X125
SIG
Designation
RPA11
COD
Code
D1
Diameter
mm
D2
Diameter
mm
K
Height
mm
R
+0.2
mm
L
Length
mm
MAT
Material
Steel 1.2343 - 1.2344
DT
Head hardness
47 ± 5 HRC
DS
Shaft hardness
> 1050 HV
RES
Tensile strength
>= 1450 N/mm²
TR
Thermic treatment
Nitrurazione ed ossidazione (neri)
FIN
Surface finishing
Finely grounded
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D