Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 51
HELP_VARIABLE
Azienda
Rigon
Descrizione
RPA 19 - Espulsori in rame ISO 6751
Lista materiale
RPA19 05,2X0160
SIG
Sigla
RPA 19
COD
Codice
D1
d1 (g6)
mm
D2
d2 (-0.2/+0.0)
mm
K
k (-0.05)
mm
L
(+2.0)
mm
MAT
Materiale
Rame senza berilio
DS
Durezza superficie
18±210 HB
CDT
Coef. dilat. termica (20°...200°)
0.000016 K
CT
Conducibilità termica (a 20 C°)
200 W/mk
MT
Massima temperatura
390 °C
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D