IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPA21 04,20X125
Rigon
Plastic
Ejector pins
Cylindrical head ejector pins
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b0/g6/rpa21.prj},{NB=RPA21 04,20X125},{SIG=RPA 21},{COD=RPA21 04,20X125},{D2=8},{R=0.300},{MAT=Acciaio 1.3343 (hss)},{DT=42+-2 HRC},{DS=60+-1 HRC},{TR=Tempera},{FIN=Finemente retificati}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 124
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RPA 21 - Copper ejector pins ISO 6751
Bill of material
RPA21 04,20X125
SIG
Designation
RPA 21
COD
Code
RPA21 04,20X125
RPA21 04,20X125
D1
d1 (g6)
4.20
4.20
mm
D2
d2 (-0.2)
8
8
mm
K
k (-0.05)
3.0
3.0
mm
L
(+2.0)
125
125
mm
MAT
Material
Steel 1.3343 (hss)
DT
Head hardness
42±2 HRC
DS
Shaft hardness
60±1 HRC
TR
Thermic treatment
Hardened
FIN
Surface finishing
Finely grounded
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D