IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
R325 05 F3 18X56
Rigon
Plastic
International plastic sets
Sprue bushings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b1/h0_sg/r325_05.prj},{NB=R325 05 F3 18X56},{IDNR=},{SIG=R325},{COD=R325 05 F3 18X56},{S=15},{K=18},{D1=38},{D=18},{L=56},{DD=3.0},{MAT=Acciaio 1.2826},{DS=55 ± 2 HRC},{RES=110 - 130},{TR=Cementazione e tempera},{FIN=Finemente rettificata}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
R325 0.5° - Sprue bushes with radius 40
Bill of material
R325 05 F3 18X56
SIG
Designation
R325
COD
Code
R325 05 F3 18X56
R325 05 F3 18X56
S
± 0.02
15
15
mm
K
Height
18
18
mm
D1
Diameter
38
38
mm
D
Diameter
18
18
mm
L
Length
56
56
mm
DD
Ø d G7
3.0
3.0
mm
MAT
Material
Steel 1.2826
DS
Surface hardness
55 ± 2 HRC
RES
Core resistance
110 - 130
kg/mm²
TR
Thermic treatment
Hardening and tempering
FIN
Surface finishing
Finely grounded
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D