IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTP8 3X080 R 1,6
Rigon
Blanking die-sets
Cutting elements
Flared head punches
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/a3/b7/rtp8.prj},{NB=RTP8 3X080 R 1,6},{CODE=RTP8 3X080 R 1,6},{D1=1.6},{D2=4.5},{D3=3.0},{L=80},{HD=60/62 HRC},{HDD=45±5 HRC},{MAT=Steel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 75
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RTP 8 - Round precision piercing punches form CA
Bill of material
RTP8 3X080 R 1,6
CODE
Code
RTP8 3X080 R 1,6
RTP8 3X080 R 1,6
D1
d1 h6
1.6
1.6
mm
D2
d2
4.5
4.5
mm
D3
d3 h6
3.0
3.0
mm
L
L +0.5
80
80
mm
HD
Shaft hardness
60/62 HRC
HDD
Head hardness
45±5 HRC
MAT
Material
Steel
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D