Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 75
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RTP 9 - Round precision piercing punches form CA
Bill of material
RTP9 3X080 R 1,6
CODE
Code
D1
d1 h6
mm
D2
d2
mm
D3
d3 h6
mm
L
L +0.5
mm
HD
Shaft hardness
60/62 HRC
HDD
Head hardness
45±5 HRC
MAT
Material
Steel
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D