IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBAL 08,30X28
Rigon
Blanking die-sets
Dies, bushes for
Blohm hss dies
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/b2/h9/rbal.prj},{NB=RBAL 08,30X28},{SIG=RBAL},{COD=RBAL 08,30X28},{D1=8.30},{D2=18},{L1=24},{L=28},{MAT=1.3343 Acciaio Superrapido (HSS)},{HD=62...65 HRC},{TR=Tempera e rinvenimento},{FIN=Rettifica e lappatura}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 146
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RBAL (HSS) - Precision Matrixes with Collar DIN 9845 Shape A
Bill of material
RBAL 08,30X28
SIG
Designation
RBAL
COD
Code
RBAL 08,30X28
RBAL 08,30X28
D1
Diameter
8.30
8.30
mm
D2
Diameter
18
18
mm
D3
Diameter
9.3
9.3
mm
L1
Length
24
24
mm
L
Length
28
mm
MAT
Material
1.3343 High speed steel (HSS)
HD
Hardness
62...65 HRC
TR
Thermic treatment
Quenching and tempering
FIN
Surface finishing
Grinding and lapping
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D