IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3313.610(2)
Rittal
IT Solutions
IT-Cooling
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rittal/it_solutions/cooling/3313_lcu_cw_79kw_asmtab.prj},{NB=3313.610(2)},{BEST=3313.610},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Liquid Cooling Unit LCU CW},{BEZ2=Performance category 7,9 kW},{BEZ3=-},{B=110},{H=1866.5},{T=756},{GL=30 kW},{S=90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz},{MAT=Stahlblech},{ML=Nein},{GEW=53},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515},{PPATH=assemblies/3313_lcu_cw_79kw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3313 - Liquid Cooling Unit LCU CW
Bill of material
3313.610(2)
BEST
Model No.
3313.610
DETAIL
low
middle
low
middle
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Designation 1
Liquid Cooling Unit LCU CW
BEZ2
Designation 2
Performance category 7,9 kW
B
Width
110
mm
H
Height
1866.5
mm
T
Depth
756
mm
GL
Total capacity
30 kW
kW
S
Rated operating voltage
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
MAT
Material
Sheet Steel
ML
With fan
No
GEW
Weight
53
kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D