Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
LCP Inline CW, LCP Inline CWG (UL Version) - Liquid Cooling Package
Спецификация
3313.538(2)
BEST
Арт. №
DETAIL
B
Ширина
300 mm
H
Высота
2000 mm
T
Глубина
1200 mm
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D