Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Busbar connection adaptor 600 A - RiLine60 connection system
Спецификация
3439.010
BEST
Арт. № SV
3439.010
INFO
PDF каталог
PDF каталог
B
Ширина
180 mm
H
Высота
247 mm
BEZ1
Обозн. 1
Busbar connection adaptor 600 A, 3-pole
BEZ2
Обозн. 2
Cable outlet top/bottom
VE
Упаковка
1 set
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
4.560 kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D