IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9345.005
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
Class fuse elements
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/class_sicherungs/fuseholder_30a_to_60a.prj},{NB=9345.005},{BEST=9345.005},{INFO=PDF Katalog},{VERS=1},{BEZ1=Fuseholder Class CC},{BEZ2=30 A, 600 V, 3-polig, Hutschienenmontage },{AR=0,75 - 25},{B=54},{H=81},{T=MIN},{VE=4 St.},{INFOPAGE=nh2016_s119},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{GEW=0.596}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Fuse holders 30 A to 60 A - RiLine Class fuse elements
Bill of material
9345.005
BEST
Model No. SV
9345.005
9345.005
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Fuseholder Class CC
Fuseholder Class CC
BEZ2
Designation 2
30 A, 600 V, 3-pole, top-hat rail mounting
30 A, 600 V, 3-pole, top-hat rail mounting
AR
Connection of round conductors
0,75 - 25
0,75 - 25
mm²
B
Width
54
54
mm
H
Height
81
81
mm
VE
Packs of
4
4
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
0.596
0.596
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D