IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9342.410
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
Component adaptors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/cb_gerateadapter_100_125a_3_polig.prj},{NB=9342.410},{BEST=9342.410},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=CB Geräteadapter 100A, 72x210mm},{BEZ2=3polig, Leitungsabgang unten},{B=72},{H=210},{VE=1 St.},{DETAIL=1},{INFOPAGE=hb34_s226},{VER=1},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=0.580}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Rated current max. 100 – 125 A - 3-pole
Bill of material
9342.410
BEST
Model No.
9342.410
9342.410
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Circuit-breaker component adaptors 100A, 72x210mm
Circuit-breaker component adaptors 100A, 72x210mm
BEZ2
Designation 2
3pole, cable outlet bottom
3pole, cable outlet bottom
B
Width
72
72
mm
H
Height
210
210
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
0.580
0.580
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D