IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9342.510
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
Component adaptors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/cb_gerateadapter_160_250a_3_polig.prj},{NB=9342.510},{BEST=9342.510},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=CB Geräteadapter 160A, 690V},{BEZ2=90x215mm, Abgang unten},{B=90},{H=215},{VE=1 St.},{INFOPAGE=hb35_s281},{VERS=3},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=0.780}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Rated current max. 160 – 250 A - 3-pole
Bill of material
9342.510
BEST
Model No.
9342.510
9342.510
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
CB component adaptor 160A, 690V
CB component adaptor 160A, 690V
BEZ2
Designation 2
90x215mm, bottom outlet
90x215mm, bottom outlet
B
Width
90
90
mm
H
Height
215
215
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
0.780
0.780
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D