IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9340.340
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
Component adaptors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/om_adapter_16_25a_mit_al_asmtab.prj},{NB=9340.340},{BEST=9340.340},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=OM-Adapter 25A, mit AWG 12, B=45mm},{BEZ2=3polig, mit 1 Tragschiene und Tragrahmen},{B=45},{H=208},{VE=1 St.},{PPATH=assemblies/om_adapter_45_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s219},{VERS=2},{TYP=1},{BEM=2},{TS=1},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{VERSX=1},{GEW=0.280}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Rated current max. 16 – 25 A - with connection cables
Bill of material
9340.340
BEST
Model No.
9340.340
9340.340
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
OM-adaptors 25A, with AWG 12, W=45mm
OM-adaptors 25A, with AWG 12, W=45mm
BEZ2
Designation 2
3pol., with 1 support rail and support frame
3pol., with 1 support rail and support frame
B
Width
45
45
mm
H
Height
208
208
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
VERSX
1
1
GEW
Gewicht
0.280
0.280
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D