IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9340.740
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
Component adaptors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/om_adapter_40a_mit_al_asmtab.prj},{NB=9340.740},{BEST=9340.740},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=OM-Adapter},{BEZ2=40A,690V,AWG 8 55x208mm, 2 TS55D},{B=55},{H=208},{VE=1 St.},{TS=5},{BEM=15},{VERS1=1},{TYP=1},{VERS=7},{PPATH=assemblies/om_adapter_55_asmtpl.prj},{X=2},{INFOPAGE=hb34_s220},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=0.744}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Rated current max. 40 A - with connection cables
Bill of material
9340.740
BEST
Model No.
9340.740
9340.740
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
OM adaptors
OM adaptors
BEZ2
Designation 2
40A,690V,AWG 8 55x208mm, 2 TS55D
40A,690V,AWG 8 55x208mm, 2 TS55D
B
Width
55
55
mm
H
Height
208
208
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
0.744
0.744
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D