IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9343.170
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
RiLine NH fuse elements
Accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_nh/zubehoer/messmodul_nh_asmtab.prj},{NB=9343.170},{BEST=9343.170},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb34_s300},{VERS=2},{BEZ1=NH1 Messmodul 250 A, 400 V},{BEZ2=Gr. 1, 250A, 400V, 3-polig, Rahmenklemme},{B=500},{H=300},{VE=1 St.},{X=31.900},{CNSECLASS51=27-14-31-31},{CNSECLASS70=27-14-31-31},{CNSECLASS80=27-14-31-31},{CNSETIM40=EC001103},{PPATH=../../../../ri4power_isv/ausbaumodule/assemblies/messmodul_nh_asmtpl.prj},{GEW=1.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
NH measurement module - for NH fuse-switch disconnectors Size 00 to 3
Bill of material
9343.170
BEST
Model No.
9343.170
9343.170
BEZ1
Designation 1
NH1 measuring module 250 A, 400 V
NH1 measuring module 250 A, 400 V
GEW
Gewicht
1.900
1.900
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D