Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Support rail 35 x 15 mm - For circuit-breaker component adaptor and mini-PLS component adaptor
明细表
9320.120
BEST
型号 SV
9320.120
INFO
PDF 目录
PDF 目录
B
宽度
72 mm
BEZ1
名称1
Support rail, 72mm wide, 15mm high
BEZ2
名称2
for Siemens size S3
VE
包装
5
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-01
CNSECLASS80
27-14-11-43
CNSETIM40
EC001285
GEW
Gewicht
0.405 kg
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D