Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
CoK AE Body
Bill of material
1340444
TYPE
Type of mount
Flansch
ID
Ident number
1340444
A
142 mm
B
30 mm
S
Stroke
15 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D