IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
KSF 125 TLSBAK
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-TLSBA
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_tlsba/ksf_kdf_tlsbak_asmtab.prj},{NB=KSF 125 TLSBAK},{ORDERNO=KSF 125 TLSBAK},{WDAB=125x50},{LC=450},{H=173},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=115.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=125 TLSBAK 20},{VER=3},{VERS=1},{VER1=7},{PPATH=parts/kd_tlsba_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
KSF/KDF-TLSBAK - Fixed castor
Bill of material
KSF 125 TLSBAK
ORDERNO
Article-number
KSF 125 TLSBAK
KSF 125 TLSBAK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x50
125x50
mm
LC
Load capacity
450
kg
H
Overall height H
173
173
mm
TP
Dimension of top plate
135x110
mm
HS
Hole spacing
105x80
mm
HD
Hole-Ø
10.5
10.5
mm
SR
Swivel radius
115.5
115.5
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D