IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
CFS 125 FS
Rollenbau
Heat resistant Castors
Series CDH up to max. 370 kg
CDH-FS
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rollenbau/5_heat_resistant_castors/series_cdh/cdh_fs/cdf_cfs_cfss_fs_asmtab.prj},{NB=CFS 125 FS},{ORDERNO=CFS 125 FS},{WDAB=125x35},{LC=250},{H=160},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{WB=Plain bearing},{WHEEL=125 FS-20},{VER=2},{VERB=4},{VERP=4},{VERS=4},{PPATH=cdh_fs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CDF/CFS/CFSS-FS - Fixed castor
Bill of material
CFS 125 FS
ORDERNO
Article-number
CFS 125 FS
CFS 125 FS
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x35
125x35
mm
LC
Load capacity
250
250
kg
H
Overall height H
160
160
mm
TP
Dimension of top plate
102x83
102x83
mm
HS
Hole spacing
80x60
80x60
mm
HD
Hole-Ø
9
9
mm
WB
Wheel bearing
Plain bearing
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D