IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
CDF 100 RHX
Rollenbau
Heat resistant Castors
Series CDH up to max. 370 kg
CDH-RH
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rollenbau/5_heat_resistant_castors/series_cdh/cdh_rh/cdf_rhx_asmtab.prj},{NB=CDF 100 RHX},{ORDERNO=CDF 100 RHX},{WDAB=100x30},{LC=100},{H=128},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{WB=Plain bearing},{WHEEL=100 RHX-8},{VER=2},{VERB=2},{VERP=2},{VERS=2},{PPATH=cdh_rh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CDF-RHX - Fixed castor
Bill of material
CDF 100 RHX
ORDERNO
Article-number
CDF 100 RHX
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x30
mm
LC
Load capacity
100
kg
H
Overall height H
128
mm
TP
Dimension of top plate
102x83
mm
HS
Hole spacing
80x60
mm
HD
Hole-Ø
9
mm
WB
Wheel bearing
Plain bearing
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D