IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
390K SR 127 TPK
Rollenbau
Institutional Castors
Bed Castors Series 390/391 up to max. 120 kg
390K-TP
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_390_391/390k_tp/390_k_sr_tpk_asmtab.prj},{NB=390K SR 127 TPK},{ORDERNO=390K SR 127 TPK},{WDAB=125x32},{LC=100},{H=158},{STEM=27.8},{HS=M8x19},{SR=106.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 TPKX 8},{VERPRA=1},{VER=1},{BD=4},{PPATH=390k_tp/390_k_tp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
390K SR-TPK - Swivel castor with total and directional lock
Bill of material
390K SR 127 TPK
ORDERNO
Article-number
390K SR 127 TPK
390K SR 127 TPK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x32
125x32
mm
LC
Load capacity
100
100
kg
H
Overall height H
158
158
mm
STEM
Stem
27.8
mm
HS
Hole spacing
M8x19
mm
SR
Swivel radius
106.5
106.5
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D