IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
531 M10 50 PEL
Rollenbau
Furniture and Designer Castors
Design-Profil-Castors Series 530 up to max. 70 kg
530-PEL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/design_profil_castors_series_530/530_pel/531_m_pel_asmtab.prj},{NB=531 M10 50 PEL},{ORDERNO=531 M10 50 PEL},{WDAB=52x8+8},{LC=40},{H=62},{TH=M10x15},{SR=69},{WB=Nylon plain bearing},{VER=2},{VERTIFF=2},{PPATH=../530_p/531_m_p/531_m_p_asmtpl.prj},{VERCOL=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
531 M8/M10/M12 PEL - Swivel castor with wheel brake
Bill of material
531 M10 50 PEL
ORDERNO
Article-number
531 M10 50 PEL
531 M10 50 PEL
WDAB
Wheel-Ø A x width B
52x8+8
52x8+8
mm
LC
Load capacity
40
40
kg
H
Overall height H
62
62
mm
TH
Thread
M10x15
M10x15
mm
SR
Swivel radius
69
69
mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D