Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
KGDSPK - Double-flanged Wheel
Bill of material
KGDSPK 125/40/25/47x14
ORDERNO
Article-number
KGDSPK 125/40/25/47x14
WDWOF
Wheel-Ø without flange
97 mm
WDWF
Wheel-Ø with flange
125 mm
TRW
Tread width
4 mm
WW
Wheel width
40 mm
LC
Load capacity
900
HW
Hub width
40 mm
BD
Bore diameter
38
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D