Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
DSS - Guida telescopica in acciaio, estrazione completa 100%, piste temprate (max. carico 25664 N, max. lunghezza chiusa 1970 mm)
Lista materiale
DSS35-450
INFO1
Long description
DS è una guida telescopica ad estrazione completa composta da due profili, che costituiscono gli elementi fissi e mobili, e da un elemento intermedio ad S. Le piste di rotolamento sono temprate e rettificate e il robusto elemento intermedio è studiato per elevate coppie di inerzia e rigidità in una taglia compatta. Il risultato è una guida telescopica a prestazioni elevate con elevate capacità di carico e una flessione ridotta in condizione estesa.Vantaggi principali:• Versione D a corsa doppia.• Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test, etc.) grazie alle piste temprate.• Forza di apertura/chiusura estremamente ridotta ed eccellente qualità di movimento anche sotto carico, grazie alla flessione minima.• Assenza di gioco lungo l’intera corsa. Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti.• Guide e cursori in acciaio a elevate prestazioni trafilato a freddo, per masse e movimenti inerziali ottimizzati. Elemento intermedio con profilo a S molto rigido• Intervallo di temperatura tra -20 e +80°C.
GUI
Guida
DSS
DIM
Dimensione
INFO
Catalogo
Catalogo
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
H
Corsa
mm
Inserisci valore per H
Corsa
mm
cm
inch
ft
M
25 mm
N
80 mm
NN
N. fori
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D