Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descrição:
H2H - Extração aumentada
Lista de peças
H2H080-0500
INFO1
Long description
The H2H is an over-extending telescopic rail with a stroke of up to 200 % of the closed telescoping length. The use of intermediate elements with a high moment of inertia achieves excellent system rigidity and a high load capacity in fully extended systems.
GUI
Tipo
H2H
DIM
Tamanho
80
INFO
Catálogo
Catálogo
L
Comprimento
mm
H
Curso
1000 mm
CRAD
C 0rad
a pedido N
Y
100 mm
MM
m
100 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
100 mm
NH
N° furos
8
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D