Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
T-nuts
Nomenclature
6000437
CODE
Code
UNIT
Unit type
N
Holes
0
A
- mm
B
- mm
D
- mm
D3
- mm
D4
- mm
G
- mm
H2
- mm
K
- mm
HOLE
Hole
LE
Length
20 mm
INFO
Catalogue
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.