Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
E-SMART - Eje linear de transmisión por correa, rentable, alto rendimiento, ideal para sistemas multiaxiales (carga máx. 130860 N, carrera máx. superior a 6145 mm)
Lista de materiales
L052R003651R
SER
Eje linear de transmisión por correa, rentable, alto rendimiento, ideal para sistemas multiaxiales (carga máx. 130860 N, carrera máx. superior a 6145 mm)
L
LUTYPE
Linear unit type
DHC
Drive head code
2R
H
Stroke
mm
Enter value for H
Stroke
mm
cm
inch
ft
HMAX
Max. useful stroke length
mm
L
Total length of the actuator
mm
SP
Carriage type
CN
Carriage number
CD1
Carriage distance
C
Carriage length
mm
TRAN
Transmission
W
Weight
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
INFO1
Long description
E-SMART es un eje lineal con un diseño rentable. Su estructura es sencilla, pero está específicamente diseñada para ofrecer grandes capacidades de carga y dinámicas: cuenta con una correa de poliuretano reforzada con acero, un perfil rígido de aluminio extruido, una guía de recirculación de bolas y dos cabezales de accionamiento simétricos.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D