IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
AS MR V 325 UO4E 71 B14 12 B3 SM
Rossi
AS Worm gearmotors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rossi/as07_motoriduttori_a_vite/mr_v_118_742_asmtab.prj},{NB=AS_MR_V_325_UO4E_71 B14_12_B3____SM},{GRANDEZZA=325},{ESECUZIONE=UO4E},{A18=3},{A5=18},{I=12.00},{FC=1},{MOTORTYPEY=1801,'71 B14',301,'80 B14R'},{FCX=1,'B3',2,'B6',3,'B7',4,'B8',5,'V5',6,'V6'},{AL=1},{ALX=1,'NO',2,'albero lento normale pos. 1',3,'albero lento normale pos. 2',4,'albero lento normale bisporgente'},{FB5=1},{FB5X=1,'NO',2,'Flangia B5 pos. 1',3,'Flangia B5 pos.2'},{SFP=1},{SFPX=1,'NO',2,'Bullone di reazione a molle a tazza',3,'Braccio di reazione'},{PPATH=mr_v_118_742_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rossi
Description
MR V 118...742 - Gearmotors MR V 118...742
Bill of material
AS_MR_V_325_UO4E_71 B14_12_B3____SM
GRANDEZZA
Gear reducer size
325
325
ESECUZIONE
Gear reducer design
UO4E
UO4A
UO4E
UO4A
A18
Motor type
senza motore
senza motore
A5
Motor coupling
71 B14
80 B14R
71 B14
80 B14R
I
Transmission ratio
12.00
15.50
19.00
24.00
30.00
38.00
47.00
58.00
73.00
12.00
15.50
19.00
24.00
30.00
38.00
47.00
58.00
73.00
FC
Mounting position
B3
B6
B7
B8
V5
V6
B3
B6
B7
B8
V5
V6
AL
Standard low speed shaft
NO
Standard low speed shaft pos.1
Standard low speed shaft pos.2
Double extension low speed shaft
NO
Standard low speed shaft pos.1
Standard low speed shaft pos.2
Double extension low speed shaft
FB5
B5 flange
NO
B5 flange on opposite side
B5 flange
NO
B5 flange on opposite side
B5 flange
SFP
Shaft-mounting arrangments
NO
Reaction bolt using disc springs
Torque arm
NO
Reaction bolt using disc springs
Torque arm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D