IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
FCC 19 A
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fcc_fc.prj},{NB=FCC 19 A},{CODE=FCC 19 A},{CODENIT=06786/C},{A=44.000},{B=25.000},{C=32.000},{E=21.000},{F=19.500},{G=9.000},{H=6.600},{L=19.000},{R=1.0},{COD=FCC19A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
FC-FCC - Fixing
Bill of material
FCC 19 A
CODE
-
FCC 19 A
FCC 19 A
A
44.000
44.000
mm
B
25.000
25.000
mm
C
32.000
32.000
mm
E
21.000
21.000
mm
F
19.500
19.500
mm
G
9.000
mm
H
6.600
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D