Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descripción
RV 12000 - Mínima altura, máxima fuerza
Lista de materiales
RV12000.50
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
3 mm
D
Diámetro
150 mm
RD
Diâmetro da haste
100 mm
P
Presion
150 bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza final
11780 daN
F1I
Fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm^3
S
Superficie
78.53 cm^2
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.800 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura min
80 °C
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D