IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
RV12000.50
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/cilindri_ad_azoto/rv/rv12000_asmtab.prj},{NB=RV12000.50--(0)},{CU=50},{L=178},{LMIN=128},{RC=3},{D=150},{RD=100},{P=150},{PMIN=20},{F0=11780},{F1I=19916},{F1P=24759},{V=1101.0},{S=78.53},{MAXSPEED=1.800},{W=11.35},{A=90},{E=142},{L3=24.5},{G=100},{CH=0.8},{FB=190},{FBA=190},{FS2=190},{FS2A=190},{FCA=220},{FCQA=162},{FSA=260},{H=53},{FSD=200},{FBB=138.000},{ED=1.000},{FT=195.000},{S2=78.53982},{V2=1.10084},{P2=150},{OSM=9.000},{SPM=45},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODENIT=KD120-50.1},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
RV 12000 - Minima altezza, massima forza
Bill of material
RV12000.50
CODE
-
RV12000.50
RV12000.50
CU
Stroke
50
50
mm
L
Total length
178
178
mm
LMIN
Minimum length
128
128
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
150
mm
RD
Rod Diameter
100
mm
P
Pressure
150
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 150
FB 150
FBA 150
FBA 150
FS2 150
FS2 150
FS2A 150
FS2A 150
FC 150 A
FC 150 A
FCQC 150
FCQC 150
FSA 150
FSA 150
FSD 150
FSD 150
FBB 150
FBB 150
FT 150
FT 150
FTP 150
FTP 150
F0
Initial force
11780
daN
F1I
Isothermal end force
19916
19916
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
24759
24759
daN
V
Volume
1101.0
1101.0
cm^3
S
Surface
78.53
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.800
m/s
W
Weight
11.35
11.35
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature min
80
°C
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D