Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Royme
Description
RV 6600 - Hauteur minimale, force maximale
Nomenclature
RV6600.38
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
D
Diamètre
120 mm
RD
Diamètre de la tige
75 mm
P
Pression
150 bar
PMIN
Pression min.
20 bar
RC
Course de réserve
3 mm
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale
6630 daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
mm
V
Volume
cm^3
S
Surface
44.18 cm^2
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.8 m/s
W
Poids
Kg
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D