Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descrição:
RV 6600 - Altura mínima, força máxima
Lista de peças
RV6600.38
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
D
Diâmetro
120 mm
RD
Diâmetro da haste
75 mm
P
Pressao
150 bar
PMIN
Pressão min.
20 bar
RC
Curso de reserva
3 mm
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Forca final
6630 daN
F1I
Força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
mm
V
Volume
cm^3
S
Superficie
44.18 cm^2
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D