IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
SC250.25
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_250_tab.prj},{NB=SC250.25(0--)},{CU=25.0},{L=100.0},{LMIN=75.0},{RC=2},{D=38.0},{RD=15.0},{P=150},{PMIN=20},{F0=260},{F1I=327},{F1P=366},{V=27.4},{S=1.77},{MAXSPEED=1.8},{SIZE=38.0},{FTP=7.000},{FT=56.500},{FS2B=55.000},{ED=1},{V2=0.02743},{P2=150},{OSM=2.000},{PRA=3.000},{SPM=92},{OP=1},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODENIT=AR2,5-25.3},{W=0.48},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A38','FS2A 38','rv_fs2a2.jpg','FS2B38','FS2B 38','rv_fs2b2.jpg','FC38A','FC 38 A','rv_fc2.jpg','FCQC38','FCQC 38','rv_fcqc2.jpg','FSA38','FSA 38','rv_fsa2.jpg','FSD38','FSD 38','rv_fsd2.jpg','FT38','FT 38','rv_ft2.jpg','FTP38','FTP 38','rv_ftp2.jpg'},{FIS=-},{CX=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
SC 250 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC250.25
CODE
-
SC250.25
SC250.25
CU
Stroke
25.0
25.0
mm
L
Total length
100.0
100.0
mm
LMIN
Minimum length
75.0
75.0
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
D
Diameter
38.0
mm
RD
Rod Diameter
15.0
mm
P
Pressure
150
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FS2A 38
FS2A 38
FS2B 38
FS2B 38
FC 38 A
FC 38 A
FCQC 38
FCQC 38
FSA 38
FSA 38
FSD 38
FSD 38
FT 38
FT 38
FTP 38
FTP 38
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
F0
Initial force
260
daN
F1I
Isothermal end force
327
327
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
366
366
daN
V
Volume
27.4
27.4
cm3
S
Surface
1.77
mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
0.48
0.48
kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D