Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descrição:
SC 250 - ISO 11901 Standard
Lista de peças
SC250.25
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
2 mm
D
Diâmetro
38.0 mm
RD
Diâmetro da haste
15.0 mm
P
Pressao
150 bar
PMIN
Pressão min.
20 bar
FIS
Fixação
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
F0
Forca final
260 daN
F1I
força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
daN
V
Volume
cm3
S
Superficie
1.77 mm
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.8 m/s
W
Peso
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D