IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
B20-076
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series B
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/b/b_20.prj},{NB=B20-076(0)},{CODE=B20-076},{DH=20},{DD=10},{LO=76},{RG=25.1},{SX=0.0},{S1=19},{F1=477},{S2=22.8},{F2=572},{S3=25.7},{F3=644},{SN=28.5},{FN=715},{SB=33.8},{FB=848},{MAT=Cr-Si},{BXH=4.1 x 2.4},{DE=18.4},{DE1=18.400},{B=4.100},{RG1=25.100},{H=2.400},{DDNUM=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
B Ø 20 - Medium load
Bill of material
B20-076
CODE
-
B20-076
B20-076
DH
Hole diameter
20
mm
DD
Rod diameter
10
mm
LO
Free length
76
76
mm
RG
Rate /±10%
25.1
25.1
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
76.000
76.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
19
19
mm
F1
Force
477
477
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
22.8
22.8
mm
F2
Force
572
572
N
S3
25.7
25.7
mm
F3
Force
644
644
N
SN
Maximum operating deflection
28.5
28.5
mm
FN
Force
715
715
N
SB
Solid deflection
33.8
33.8
mm
BXH
Cross wire section
4.1 x 2.4
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D