IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
B40-115
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series B
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/b/b_40.prj},{NB=B40-115(0)},{CODE=B40-115},{DH=40},{DD=20},{LO=115},{RG=71.8},{SX=0.0},{S1=28.8},{F1=2068},{S2=34.5},{F2=2477},{S3=38.8},{F3=2787},{SN=43.1},{FN=3095},{SB=50.6},{FB=3633},{MAT=Cr-Si},{BXH=8.2 x 4.7},{DE=37.5},{DE1=37.500},{B=8.200},{RG1=71.800},{H=4.700},{DDNUM=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
B Ø 40 - Medium load
Bill of material
B40-115
CODE
-
B40-115
B40-115
DH
Hole diameter
40
mm
DD
Rod diameter
20
mm
LO
Free length
115
115
mm
RG
Rate /±10%
71.8
71.8
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
115.000
115.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
28.8
28.8
mm
F1
Force
2068
2068
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
34.5
34.5
mm
F2
Force
2477
2477
N
S3
38.8
38.8
mm
F3
Force
2787
2787
N
SN
Maximum operating deflection
43.1
43.1
mm
FN
Force
3095
3095
N
SB
Solid deflection
50.6
50.6
mm
BXH
Cross wire section
8.2 x 4.7
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D