IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
VL20-076
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series VL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_20.prj},{NB=VL20-076(0)},{CODE=VL20-076},{DH=20},{DD=10},{LO=76},{RG=9.8},{SX=0.0},{S1=22.800},{F1=223},{S2=30.4},{F2=298},{S3=34.2},{F3=335},{SN=38},{FN=372},{SB=47},{FB=461},{MAT=Cr-Si},{BXH=4.3 x 1.7},{DE=19},{RG1=9.800},{DE1=19.000},{DDNUM=10.000},{B=4.300},{H=1.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
VL Ø 20 - Extra light load
Bill of material
VL20-076
CODE
-
VL20-076
VL20-076
DH
Hole diameter
20
mm
DD
Rod diameter
10
mm
LO
Free length
76
76
mm
RG
Rate /±10%
9.8
9.8
mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Force
76.000
76.000
N
S1
Force
22.800
22.800
N
F1
Force
223
223
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
30.4
30.4
mm
F2
Force
298
298
N
S3
Deflessione per media-corta durata
34.2
34.2
mm
F3
Force
335
335
N
SN
Maximum operating deflection
38
38
mm
FN
Force
372
372
N
SB
Solid deflection
47
47
mm
BXH
Cross wire section
4.3 x 1.7
4.3 x 1.7
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D