IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
VL25-089
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series VL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_25.prj},{NB=VL25-089(0)},{CODE=VL25-089},{DH=25},{DD=12.5},{LO=89},{RG=15.2},{SX=0.0},{S1=26.700},{F1=406},{S2=35.6},{F2=541},{S3=40.1},{F3=609},{SN=44.5},{FN=676},{SB=51.4},{FB=781},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.4 x 2.2},{DE=24.8},{RG1=15.200},{DE1=24.800},{DDNUM=12.500},{B=5.400},{H=2.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
VL Ø 25 - Extra light load
Bill of material
VL25-089
CODE
-
VL25-089
VL25-089
DH
Hole diameter
25
mm
DD
Rod diameter
12.5
mm
LO
Free length
89
89
mm
RG
Rate /±10%
15.2
15.2
mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Force
89.000
89.000
N
S1
Force
26.700
26.700
N
F1
Force
406
406
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
35.6
35.6
mm
F2
Force
541
541
N
S3
Deflessione per media-corta durata
40.1
40.1
mm
F3
Force
609
609
N
SN
Maximum operating deflection
44.5
44.5
mm
FN
Force
676
676
N
SB
Solid deflection
51.4
51.4
mm
BXH
Cross wire section
5.4 x 2.2
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D