Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
Baureihe AMW
Stückliste
AMW009ML
PREVIEW
COM
Unternehmen
RP Technik
DESC
Beschreibung
Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für Wandaufbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.
LODLEVEL
LOD Level
PT
Teil typ
ID
eindeutige Kennung
AMW009ML
ROT
Pfeildrehung
rechts, links und unten
LT
Leuchtentyp
Rettungszeichenleuchte
L
Länge
50 mm
W
Breite
236 mm
H
Höhe
151 mm
IVDC
Eingangsspannung DC
216 V
MT
Montageart
Wandmontage
RD
Erkennungsweite
22 m
I
Leuchtmittel
LED
HM
Gehäusematerial
Zink-Druckguss
SUPP
Supply
zentrale Stromversorgungssysteme
IVAC
Eingangsspannung AC
230 V
IPP
IP-Schutz
40
PC
Schutzklasse
2
URL
Deeplink
https://www.rp-group.com/de/item/AMW009ML
PDF
PDF
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D