Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
KCW series
Stückliste
KCW019ML
PREVIEW
COM
Unternehmen
RP Technik
DESC
Beschreibung
Schlanke konvexe Leuchte aus Kunststoff. Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage, wobei das Piktogrammset innenliegend steckbar und lösungsmittelfrei eingebracht wird.Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener glasklarer Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage. Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.
ID
eindeutige Kennung
KCW019ML
ROT
Pfeildrehung
rechts, links und unten
LT
Leuchtentyp
Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
GM
Gehäusematerial
Kunststoff
L
Länge
60 mm
W
Breite
340 mm
H
Höhe
170 mm
MT
Montageart
Wandmontage
RD
Erkennungsweite
30 m
I
Leuchtmittel
LED
HM
Gehäusematerial
Kunststoff
SUPP
Supply
zentrale Stromversorgungssysteme
IVAC
Eingangsspannung AC
230 V
IPP
IP-Schutz
54
PC
Schutzklasse
2
URL
Deeplink
https://www.rp-group.com/de/item/KCW019ML
PDF
PDF
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D