IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
ebea KP-700 VE1 2x8-1 Ds140 +IO0 +IU0 Dt140 SW80 L200 S11-100 REI120 mQ
RUWA
Reinforcement products
ebea KP Balcony connector
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ruwa/bewehrungstechnik/ebea_kp/kp_700_asmtab.prj},{NB=ebea KP-700 VE1 2x8-1 Ds140 +IO0 +IU0 Dt140 SW80 L200 S11-100 REI120 mQ + LOG300},{TYP=KP-700},{A=VE1},{N=2},{DM=8},{NS=1},{DS=140},{IO=0},{IU=0},{DMM=SW},{ISO=80},{L=200},{S11=100},{S12W=N},{S12=0},{SM=O},{Q=m},{PPATH=parts/kp_700/kp_700_asmtpl.prj},{LOG=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RUWA
Description
ebea KP-700
Bill of material
ebea KP-700 VE1 2x8-1 Ds140 +IO0 +IU0 Dt140 SW80 L200 S11-100 REI120 mQ
TYP
Type
KP-700
A
Version
VE1
VE2
VE1
VE2
N
Number of bars
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DM
Diameter
8
10
12
14
8
10
12
14
mm
NS
Number of shear elements
1
1
DS
Insulation height Ds
mm
값 입력 DS
Insulation height Ds
mm
cm
inch
ft
확인
IO
Doubling +IO
mm
값 입력 IO
Doubling +IO
mm
cm
inch
ft
확인
IU
Doubling +IU
mm
값 입력 IU
Doubling +IU
mm
cm
inch
ft
확인
DT
Insulation height Dt
140
mm
DMM
Insulation type
SW
XPS
PUR
FG
SW
XPS
PUR
FG
ISO
Insulation thickness
80
60
100
120
80
60
100
120
mm
L
Element length
mm
값 입력 L
Element length
mm
cm
inch
ft
확인
LMIN
Element minimum length Lmin
200
mm
FW
Fire resistance
REI120
S11
S11 dimension
mm
값 입력 S11
S11 dimension
mm
cm
inch
ft
확인
S12W
Select S12 dimension
No
Yes
No
Yes
S12
S12 dimension
0
0
mm
SM
Seismic
Without
Without
Q
Crossbars
With
Without
With
Without
ARTNR
Product code
ebea KP-700 VE1 2x8-1 Ds140 +IO0 +IU0 Dt140 SW80 L200 S11-100 REI120 mQ
LOG
Level of Geometry
300
200
300
200
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D