Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RUWA
Beschreibung
RUWA artec 500
Stückliste
B 257.48 /flach a0 b0 c0
F
Format L x B
4.80 x 2.25 m
TYP
Typ
INFO
Hinweis
Matten für biaxiale Bewehrungen aus Betonstahl B500A
P
Matte gebogen
A
a-Mass
mm
B
b-Mass
mm
C
c-Mass
0 mm
DL
Teilung längs
150 mm
DA
Teilung quer
150 mm
LD
Durchmesser ld / LD
6/7 mm
QD
Durchmesser QD
7 mm
CASA
Querschnitt as,längs
257 mm2/m
CASAC
Querschnitt as,quer
257 mm2/m
SAC
Stoss min. quer lb
200 mm
SAL
Stoss min. längs lb
300 mm
WM
Gewicht kg
45.20 kg
WM2
Gewicht kg/m2
4.18 kg/m^2
ARTNR
Produktcode
B 257.48 /flach a0 b0 c0
LOG
Ebene der Geometrie
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D