IFC 4.0 제작
언어선택:
English
한국어
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMFP16UU-
삼익정공
리니어 부싱
FLANGE
LMFP/K/H
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmfp-h-k/lmfp.prj},{NB=LMFP16UU-},{MN=LMFP16},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=16},{D=28},{L=37},{D1=48},{L1=6},{H=6},{PCD=38},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.2},{SQ=12},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{BR=5},{D2=24.00},{NH=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
삼익정공
내용
LMFP - 원형 파일럿플랜지 리니어 부싱
BOM
LMFP16UU-
MN
모델번호
LMFP16
LMFP16
SEAL
고무씰
UU, 양측씰
U, 편측씰
씰 없음
UU, 양측씰
U, 편측씰
씰 없음
RETAINER
리테이너
Resin Retainer
A, Steel Retainer
Resin Retainer
A, Steel Retainer
OSLEV
외통도금
기본형(SUJ2)
N, 볼 플레이트 니켈 도금
R, 레이던트 처리
기본형(SUJ2)
N, 볼 플레이트 니켈 도금
R, 레이던트 처리
BALLTY
볼 내식성
고탄소 베어링 강구
S, 스테인레스 강
고탄소 베어링 강구
S, 스테인레스 강
DR
내접원경
16
16
mm
D
외경
28
28
mm
L
길이
37
37
mm
D1
플랜지직경
48
48
mm
L1
l
6
6
H
6
6
PCD
38
38
B1
4.5
4.5
B2
8.0
8.0
H1
h
4.2
4.2
SQ
직각도
12
12
μm
BR
볼열
5
5
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D