IFC 4.0 제작
언어선택:
English
한국어
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMHP12UU
삼익정공
리니어 부싱
FLANGE
LMFP/K/H
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmfp-h-k/lmhp.prj},{NB=LMHP12UU},{MN=LMHP12},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=21},{L=30},{D1=42},{L1=6.0},{H=6},{W=27},{A=32},{F=},{SQ=12},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=4},{D2=17.20},{BR=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
삼익정공
내용
LMHP - 삼익 타원형 파일럿 플랜지 리니어부싱
BOM
LMHP12UU
MN
모델번호
LMHP12
LMHP12
SEAL
고무씰
UU, 양측씰
U, 편측씰
씰 없음
UU, 양측씰
U, 편측씰
씰 없음
RETAINER
리테이너
Resin Retainer
A, Steel Retainer
Resin Retainer
A, Steel Retainer
OSLEV
외통도금
기본형(SUJ2)
N, 볼 플레이트 니켈 도금
R, 레이던트 처리
기본형(SUJ2)
N, 볼 플레이트 니켈 도금
R, 레이던트 처리
BALLTY
볼 내식성
고탄소 베어링 강구
S, 스테인레스 강
고탄소 베어링 강구
S, 스테인레스 강
DR
내접원경
12
12
mm
D
외경
21
21
mm
L
길이
30
30
mm
D1
플랜지직경
42
42
mm
L1
l
6.0
6.0
H
6
6
W
27
27
A
32
32
F
B1
4.5
4.5
B2
8.0
8.0
H1
4.4
4.4
BR
볼열
4
4
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D