IFC 4.0 제작
언어선택:
English
한국어
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMES20UUOP-
삼익정공
리니어 부싱
SUPER
LMES
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/super/lmes/lmes_op.prj},{NB=LMES20UUOP-},{MN=LMES20OP},{SEAL=UU},{OP=OP},{CORR=},{BALLTY=},{DR=20},{D=32},{L=45},{L1=31.3},{L2=1.65},{D0=30.5},{H=9.0},{A=60},{F=3},{G=-},{J=0.9},{H1=11.0},{NC=5},{DD0=2.3},{NI=5},{LBT1='','LM-GA,Standard Type','- AJ','LM-GA-AJ,Clearance-adjustable type','-OP','LM-GA-OP,Open type'},{D1=28.50},{AA=20},{BB=-20},{DD=-40},{CC=178},{ED=31.7},{EL=3.60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
삼익정공
내용
LMES OP - 유럽표준 자동조심형 리니어 부싱
BOM
LMES20UUOP-
MN
파트번호
LMES20OP
LMES20OP
SEAL
고무씰
UU, 양측씰
U, 편측씰
씰 없음
UU, 양측씰
U, 편측씰
씰 없음
OP
오픈형 리니어부싱
개방형(서포트레일용)
개방형(서포트레일용)
CORR
내부식형
무도금 (표준)
(N) 무전해 니켈도금
(C) 크롬도금
(M) 스테인레스
무도금 (표준)
(N) 무전해 니켈도금
(C) 크롬도금
(M) 스테인레스
BALLTY
볼 내식성
고탄소 베어링 강구 (표준)
S, 스테인레스 강
고탄소 베어링 강구 (표준)
S, 스테인레스 강
DR
내접원경
20
20
mm
D
외경
32
32
mm
L
길이
45
45
mm
L1
31.3
31.3
mm
L2
1.65
1.65
mm
H
h
9.0
9.0
mm
A
60
60
deg
NC
볼열
5
5
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D